TK/PRF/90
Varenummer:101010224

Produktbeskrivelse
- for høyrehengslede dører
- Aktivatorer med returfjær
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTK/PRF/90
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101010224
EAN (European Article Number)4030661521008
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Materiale for aktivatorRustfritt stål
Bruttovekt190g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Med feilsikkert låsesystem Ja
Mekaniske data
Nøkkelright-hand versionspring-mountedtwin version
Type of the fixing screws2x M8
Mekaniske data - mål
Lengde133mm
Bredde68mm
Høyde25mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 06.11.2026, 23:01