TK/RF/90
Varenummer:101010220

Produktbeskrivelse
- Aktivatorer med returfjær
- For skyvedører
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTK/RF/90
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101010220
EAN (European Article Number)4030661612478
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Materiale for aktivatorRustfritt stål
Bruttovekt184g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Med feilsikkert låsesystem Ja
Mekaniske data
Nøkkelrettspring-mountedtwin version
Type of the fixing screws2x M8
Mekaniske data - mål
Lengde172mm
Bredde65mm
Høyde25mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 05.11.2026, 03:22