TL 067-02Y
Varenummer:101060682

Produktbeskrivelse
- metallhus
- 2 Kontakter
- 4 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Tetthetsgrad IP65
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTL 067-02Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101060682
EAN (European Article Number)4030661051185
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
StempelformTrinsehjul
KapslingsmaterialeStøpt jern, galvanisert
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt3.750g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere2
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle
ValsematerialePlast
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktueringsvinkel fra venstre for koblingsaksel30°
Aktueringsvinkel fra høyre for koblingsaksel30°
Contact opening2 x 4 mm
Aktueringshastighet, minimum0,1mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 3m/s
Note (Actuating speed)Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum4 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor164mm
Bredde på sensor155mm
Høyde på sensor111mm
Rullebredde9mm
Diameter på rullen36mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm25A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-1510A
Koblingselement2 NC-kontakter
Note (Switching element)galvanisk atskilte kontaktbroer
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.10.2026, 13:02