TL 441-11Y-T-1801
Varenummer:101099740

Produktbeskrivelse
- Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
- metallhus
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
- 2 Kontakter
- Spaken kan transponeres med 180°
- I temperatur-resistent versjon, kan valsen monteres i to forskjellige posisjoner på akselen
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
- Tetthetsgrad IP65
Vennligst logg inn for å se priser