TQ 200-01
Varenummer:101114531
Arkiv

Produktbeskrivelse
- formstøpt lett legeringkapsling
- for opphengt montering
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTQ 200-01
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101114531
EAN (European Article Number)4030661038391
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Kapslingsmaterialeformstøpt lett legering
Bruttovekt706g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
Note (B10D Normally open contact (NO))På 10% Ie og ohmsk last
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft, minimum36,8N
Aktiviseringskraft, maksimum 44N
Aktueringshastighet60mm/min
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel3m
Konnektor stikkSkjermet kabel
Number of cable wires4
Ledertverrsnitt1mm²
Mekaniske data - mål
Bredde60mm
Høyde250mm
Dybde32mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP54
Beskyttelsesklasse for koblingselementetIP67
Arbeidstempratur-40 ... +80 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +80 °C
Relativ fuktighet, maksimum93%
Note (Relative humidity)ikke kondenserende
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g)
sjokkresitanse30 g
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning40 V
Nominell impulsmotstandsspenning2,5kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm1A
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
KoblingselementÅpner (NC)
BryteprinsippGlidekontakt
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.10.2026, 21:31