TQ 201-01
Varenummer:103040784

Produktbeskrivelse
- Løftebegrensningsbryter
- formstøpt lett legeringkapsling
- Robust design
- for opphengt montering
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTQ 201-01
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103040784
EAN (European Article Number)4030661555751
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Kapslingsmaterialeformstøpt lett legering
Bruttovekt773g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
Note (B10D Normally open contact (NO))På 10% Ie og ohmsk last
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft, minimum36,8N
Aktiviseringskraft, maksimum 44N
Note (Actuating force)after 7mm spring travel: min 44,7 N / max. 52,3 N
Aktueringshastighet60mm/min
Maximum mechanical load5.000N
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel3m
Konnektor stikkSkjermet kabel
Number of cable wires4
Ledertverrsnitt1mm²
Cable diameter0,5mm
Mekaniske data - mål
Bredde60mm
Høyde250mm
Dybde32mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP54
Beskyttelsesklasse for koblingselementetIP67
Arbeidstempratur-40 ... +80 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +80 °C
Relativ fuktighet, maksimum93%
Note (Relative humidity)ikke kondenserende
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g)
sjokkresitanse30 g
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning40 V
Nominell impulsmotstandsspenning2,5kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm1A
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm400A
Koblingselement1 NC-kontakter
BryteprinsippGlidekontakt
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.10.2026, 06:22