TQ 441-11Y
Varenummer:101054917

Produktbeskrivelse
- metallhus
- ensidig betjening / line inntil 25 meter
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTQ 441-11Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101054917
EAN (European Article Number)4030661002422
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-07
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-07
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-07
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
KapslingsmaterialeFormstøpt lett legering, lakkert
Materiale for dekselStål
Bruttovekt1.133g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Fast posisjonNei
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum30.000bevegelser
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, maks0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, maksimum4 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Tightening torque of electrical connection1,7Nm
Mekaniske data - mål
Hulldiameter22mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Merkespenning380VAC
driftssstrøm4.000mA
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
Bryteprinsippslow action, positive break NC contact
Maksimal koblingsfrekvens3.600/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 06.10.2026, 14:13