TQ 700-02 S
Varenummer:101217791
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 1 Kabelinngang M20
- Plast bryterhus
- vertikal montering
- Stor kabingsseksjon
- Det er ikke mulig å vri slepeøyet
- Line trekk deteksjon
- 2 Kontakter
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTQ 700-02 S
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101217791
EAN (European Article Number)4030661413761
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-07
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-07
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-07
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
KapslingsmaterialePlast, termoplast
Materiale for dekselPlast, termoplast
Bruttovekt150g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere2
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft, minimum74,8N
Aktiviseringskraft, maksimum 101,2N
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Bredde40,5mm
Høyde160mm
Dybde42,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
KoblingselementÅpner (NC)
BryteprinsippGlidekontakt
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.09.2026, 12:56