TQ 700-11
Varenummer:161192479

Produktbeskrivelse
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Plast bryterhus
- ensidig betjening / line inntil 10 meter
- visere
- Stor kabingsseksjon
- Det er ikke mulig å vri slepeøyet
- En spennkraft for kabellengder opptil 10 m
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Reserve-artikkelnummer101192479
Produkt-typebetegnelseTQ 700-11
Artikkelnummer (bestillingsnummer)161192479
EAN (European Article Number)4030661352688
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-07
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-07
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-07
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
KapslingsmaterialePlast, termoplast
Materiale for dekselPlast, termoplast
Lengden på trekk, maksimum10m
Bruttovekt209g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)100.000bevegelser
B10D Normalt åpen kontakt (NO)100.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0.75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Bredde40,5mm
Høyde160mm
Dybde42,2mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-134A
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
BryteprinsippGlidekontakt
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Note
Note (General)Anbefalt lengde på trekkwire-nødstopprytere i forhold til omgivelsestemperaturområdet.Ettersom bøssingene kan bli deformert når det trekkes i wiren, bør det trekkes i wiren flere ganger etter montering. Deretter må wiren strammes igjen ved hjelp av øyebolt eller strammer.Ved 2 til 5 m avstand er melomliggende wirestøtter nødvendig, se tilbehør
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.09.2026, 13:28