TQ 900-13
Varenummer:161184481
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
- metallhus
- ensidig betjening / line inntil 50 meter
- visere
- Robust design
- Stor kabingsseksjon
- Det er ikke mulig å vri slepeøyet
- Ekstern vanntett mansjett
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTQ 900-13
Artikkelnummer (bestillingsnummer)161184481
EAN (European Article Number)4030661333700
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
KapslingsmaterialeMetall, zinkdruckguss
Materialet for husbelegglakkert
Materiale for dekselPlast, termoplast
Lengden på trekk, minimum5m
Lengden på trekk, maksimum50m
Bruttovekt1.220g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SignallampeJa
Antall åpnere3
Antall lukkere1
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)100.000bevegelser
B10D Normalt åpen kontakt (NO)100.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft, maksimum 200N
Actuating travel400mm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0.75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1 x 2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor69,7mm
Bredde på sensor71,5mm
Høyde på sensor, minimum220,3mm
Høyde på sensor, maksimum236,3mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm6A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-131A
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
BryteprinsippGlidekontakt
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Note
Note (General)Anbefalt lengde på trekkwire-nødstopprytere i forhold til omgivelsestemperaturområdet.Den påskrudde G24-M20-indikatorlampen må bestilles separat, se tilbehør.Ettersom bøssingene kan bli deformert når det trekkes i wiren, bør det trekkes i wiren flere ganger etter montering. Deretter må wiren strammes igjen ved hjelp av øyebolt eller strammer.For lengder på over 10 m, må det installeres mellomliggende kabelstøtte hver 3 til 5 m.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 05.08.2026, 12:07