TQ215AL-02
Varenummer:103044932

Produktbeskrivelse
- metallhus
- Konstruksjon iht. EN 50047
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTQ215AL-02
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103044932
EAN (European Article Number)4030661616636
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-07
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-07
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-07
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
Aktivatortype iht. EN 50047B
KapslingsmaterialeMetall, zinkdruckguss
Materialet for husbelegglakkert
Lengden på trekk, maksimum25m
Bruttovekt336g
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Actuation directionLinks
Tvangsbrytende kraft, minimum 40N
Tiltrekkingsmoment for festeskruene2Nm
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet2,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0,34 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1,5 mm²
Tiltrekkingsmoment for den elektriske forbindelsen, minimum0,6Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,8Nm
Mekaniske data - mål
Lengde32,4mm
Bredde31mm
Høyde93,4mm
Bredde på aktivator91mm
Høyde for aktivator21,4mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66IP67
Arbeidstempratur-40 ... +80 °C
Protection classI
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm400A
Utstyrskategori AC-15240VAC
Utstyrskategori AC-153A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-133A
Koblingselement2 NC-kontakter
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.07.2026, 17:09