TR 235 ST-AS
Varenummer:101213945
Arkiv

Produktbeskrivelse
- AS-grensesnitt M12-konnektor
- metallhus
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer iht. EN 50047
- AS-grensesnitt-lysdiode og statusdisplay
- Integrert AS-grensesnitt
- Egnet for AS-i Power24
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseTR 235 ST-AS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101213945
EAN (European Article Number)4030661404202
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataASi-SaWcULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
HuskonstruksjonsformNormkonstruksjonsdesign
Aktivatortype iht. EN 50047C
KapslingsmaterialeMetall, zinkdruckguss
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt195g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SikkerhetsfunksjonerJa
Integrert indikator, status Ja
Antall eksterne kontakter0
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardEN IEC 61508
Performance Level, up toc
Kontrollkategori1
PFH-verdi1,14 x 10⁻⁶/h
Note (PFH-value)opp til maks. 100 000 omkoblingssykluser/år
Safety Integrity Level (SIL) 1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - Feilutelukkelse
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Kontrollkategori3
PFH value1,01 x 10⁻⁷/h
Note (PFH-value)opp til maks. 100 000 omkoblingssykluser/år
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
BetjeningselementNokk med rulle
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft, minimum9N
Tvangsbrytende kraft, minimum 19N
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkKonnektorplugg M12, 5-polet, kan roteres
Materiale for konnektor (elektrisk)Metallfilm
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor30mm
Bredde på sensor30mm
Høyde på sensor106mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-30 ... +60 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +85 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maksimum95%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Elektriske data
Driftsstrøm50mA
KoblingselementÅpner (NC)
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Elektriske data - AS-grensesnitt
Merkespenning18 ... 31,6 VDC
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version V 3.0
AS-i Profile S-0.B.F.F
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3Ikke i bruk
AS-i Parameter bits, P0Kanal 2 slått
AS-i Parameter bits, P1 ... P3Ikke i bruk
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Mangel i adresse 0, programmerbar via AS-grensesnitt Master eller håndholdt programmeringsinnretning
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) (1) Gul lysdiode: Kanal 1 / AS-i SaW Bit 0.1(2) grøn/rød LED (AS-i Duo LED): tilførselsspenning / kommunikasjonsfeil / slaveadresse = 0(3) Gul lysdiode: Kanal 2 / AS-i SaW Bit 2.3
Pin-tildeling
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
PIN 5Functional earth connection
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.11.2026, 10:49