TR 236-02Z-RVA
Varenummer:101151269
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- dobbel isolering
- Monteringsdetaljer iht. EN 50047
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseTR 236-02Z-RVA
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101151269
EAN (European Article Number)4030661160528
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
HuskonstruksjonsformNormkonstruksjonsdesign
Aktivatortype iht. EN 50047C
KapslingsmaterialePlast, glass-fiber-forsterket
Bruttovekt65g
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
BetjeningselementNokk med rulle
ValsematerialeRustfritt stål (V2A)
Mekanisk levetid, minimum20.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft, minimum9N
Tvangsbrytende kraft, minimum 19N
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring1 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, minimum0,75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor30mm
Bredde på sensor30mm
Høyde på sensor84mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-40 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
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
Utstyrskategori DC-131A
Koblingselement2 NC-kontakter
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 16.07.2026, 08:11