TR 335-11Z-RMS
Varenummer:151084582

Produktbeskrivelse
- metallhus
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Konstruksjon iht. EN 50041
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTR 335-11Z-RMS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)151084582
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
HuskonstruksjonsformNormkonstruksjonsdesign
Aktivatortype iht. EN 50041C
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt190g
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
BetjeningselementNokk med rulle
ValsematerialeMessing
Mekanisk levetid, minimum30.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft, minimum17N
Aktueringshastighet, maksikum 0,5m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0,75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor38mm
Bredde på sensor40,5mm
Høyde på sensor116,6mm
Omgivelsesbetingelser
Arbeidstempratur-30 ... +80 °C
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-134A
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.07.2026, 19:08