TR 335-11ZUE
Varenummer:151082534

Produktbeskrivelse
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- metallhus
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Konstruksjon iht. EN 50041
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTR 335-11ZUE
Artikkelnummer (bestillingsnummer)151082534
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
HuskonstruksjonsformNormkonstruksjonsdesign
Aktivatortype iht. EN 50041C
Kapslingsmaterialeformstøpt lett legering
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt185g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SikkerhetsfunksjonerJa
Antall eksterne kontakter1
Antall sikkerhetskontakter1
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)20.000.000bevegelser
Mekaniske data
BetjeningselementNokk med rulle
Mekanisk levetid, minimum30.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft, minimum17N
Aktueringshastighet, maksikum 0,5m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse
Merk (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0.75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor38mm
Bredde på sensor40,5mm
Høyde på sensor116,6mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
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
Utstyrskategori DC-134A
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
BryteprinsippOverlappende glidekontakter
Prelltid, maksimum2ms
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 06.08.2026, 11:14