Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Palleteringsstasjon
  2. Trygg signalprosessering

Trygg signalprosessering

PSC1-10

PSC1-10

  • •Modular expansion with up to 64 inputs / outputs
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •2 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
Til kategori
PSC1-100

PSC1-100

  • •Modular expandable with up to 8 expansion modules
  • •Safe spindle monitoring To EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring) for up to 12 spindles
  • •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
  • •14 safe inputs on the base module
  • •20 switchable, safe inputs / outputs
  • •6 Signalling outputs
  • •2 safety relay contacts
Til kategori
PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

  • •Enkel og fleksibel parameterisering
  • •Ingen programmeringskunnskap nødvendig
  • •18 sikre innganger for overflødig polling av alle vanlige sikkerhetssensorer
  • •4 sikre halvlederutganger
  • •2 sikre reléutganger
  • •4 valgfrie signalutganger
  • •Erstatter opptil 8 sikkerhetsreléer opp til PL e / SIL 3
  • •Feil- og statusmelding i ren tekst
  • •Flerspråklig menynavigering via fargedisplay
Til kategori
SRB-E-201LC

SRB-E-201LC

  • •STOP 0 Funksjon
  • •1 oder 2- kanalkontroll
  • •Startknapp / autostart
  • •2 Sikkerhetsutganger 2 A
  • •1 Signalutganger
Til kategori
SRB-E-201ST

SRB-E-201ST

  • •STOP 0 Funksjon
  • •1 oder 2- kanalkontroll
  • •Startknapp / autostart
  • •2 Sikkerhetsutganger 5,5 A
  • •1 Signalutganger
  • •Overvåke tohåndsbetjeningspaneler iht. EN ISO 13851
Til kategori
SRB-E-204PE

SRB-E-204PE

  • •Ekspansjonsmodul for inngang
  • •1 oder 2- kanalkontroll
  • •Overvåking av 4 sensorer
  • •2 Sikkerhetsutganger
  • •4 Signalutgang
Til kategori
SRB-E-204ST

SRB-E-204ST

  • •STOP 0 Funksjon
  • •Overvåking av 4 sensorer
  • •Startknapp / autostart
  • •2 Sikkerhetsutganger
  • •4 Signalutgang
Til kategori
SRB-E-212ST

SRB-E-212ST

  • •STOP 0 / 1 Funksjon
  • •1 oder 2- kanalkontroll
  • •2 sikkerhetskontakter STOP 0
  • •1 Sikkerhetsutgang STOP 1
  • •Avslagsforsinkelse 0 … 30 s
Til kategori
SRB-E-232ST

SRB-E-232ST

  • •STOP 0 / 1 Funksjon
  • •1 oder 2- kanalkontroll
  • •2 Sikkerhetsutganger STOP 0
  • •3 sikkerhetskontakter STOP 1
  • •Avslagsforsinkelse 0 … 30 s
Til kategori
SRB-E-301MC

SRB-E-301MC

  • •Egnet for programmer opp til Cat. 4 / PL e og opp til SIL 3
  • •1-eller 2-kanals signalevaluering
  • •Start/tilbakemelding kretsovervåking
  • •Valgfritt med kortslutningsgjenkjenning
  • •3 sikkerhetskontakter, stoppkategori 0
Til kategori
SRB-E-301ST

SRB-E-301ST

  • •STOP 0 Funksjon
  • •1 oder 2- kanalkontroll
  • •Startknapp / autostart
  • •1 Hjelpekontakt
  • •3 sikkerhetskontakter
Til kategori
SRB-E-302ST

SRB-E-302ST

  • •Monitoring of 2 sensors STOP 0
  • •1 oder 2-channel control
  • •Start button / Auto-start
  • •2 Safety contacts, 1 Safety Output
  • •2 Signalling outputs
Til kategori
SRB-E...FWS

SRB-E...FWS

  • •Registrerer stillstand ved hjelp av 1 eller 2 impulssensorer
  • •Ekstra stillstandssignal som andre inngangskanal
  • •2-kanals tidsovervåkning
Til kategori
SRB-E-322ST

SRB-E-322ST

  • •STOP 0 / 1 Funksjon
  • •1 oder 2- kanalkontroll
  • •3 sikkerhetskontakter STOP 0
  • •2 Sikkerhetsutganger STOP 1
  • •Avslagsforsinkelse 0 … 30 s
Til kategori
SRB-E-402ST

SRB-E-402ST

  • •Dobbeltfunksjons-sikkerhetsovervåkingsmodul (dobbelt evaluering), 2 x STOP 0
  • •2 x 1 oder 2- kanalkontroll
  • •2 x Startknapp / autostart
  • •1 x Overvåke tohåndsbetjeningspaneler iht. ISO 13851
  • •2 sikkerhetskontakter
  • •2 Sikkerhetsutganger
Til kategori
SRB-E-402EM

SRB-E-402EM

  • •Forgreningsmodul for kontaktekspansjon
  • •4 sikkerhetskontakter, STOP 0
  • •2 Signalutgang
Til kategori
SRB-E-602EM

SRB-E-602EM

  • •Expander module for contact expansion
  • •1 x 6 safety contacts, STOP 0 or 2 x 3 safety contacts, STOP 0
  • •2 Signalling contacts
Til kategori

PROTECT PSC1-sikkerhetsstyringen tar seg av maskinens sikkerhetsfunksjoner. Betjeningselementer som BDF200 eller magnetlåser som AZM201 analyseres eller styres på en sikkerhetsrelatert måte. Takket være det modulære konseptet til PROTECT PSC1 kan sikkerhetsstyringen tilpasses til applikasjonens krav