TS 015-02Y
Varenummer:101054684

Produktbeskrivelse
- metallhus
- 2 Kontakter
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTS 015-02Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101054684
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
StempelformSfære
KapslingsmaterialePressstøping av lettmetall
Materialet for husbeleggchromated
Bruttovekt235g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere2
Mekaniske data
BetjeningselementNok
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktueringsvinkel20°
Aktiviseringskraft11N
Contact openingmaks. 2 x 2,5 mm
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Note (Actuating speed)Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring3 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt, maksimum13AWG
Konnektor (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor43mm
Bredde på sensor67mm
Høyde på sensor86mm
Diameter på medbringeren6mm
Diameter på ISO-gjengeneM3
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Protection classI
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Merkespenning400VAC
driftssstrøm4.000mA
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Utstyrskategori AC-15400VAC
Koblingselement2 NC-kontakter
BryteprinsippSlow action, double break
Maksimal koblingsfrekvens500/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Note
Note (General)Aktuering fra siden av stempelet bør unngås, siden dette reduserer den mekaniske levetiden til stillingsbryteren.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 27.10.2026, 05:42