TS 015-11Y-M20
Varenummer:101170456
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 3 Kabelinngang M 20 x 1.5
- metallhus
- 2 Kontakter
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseTS 015-11Y-M20
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101170456
EAN (European Article Number)4030661297682
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
StempelformSfære
KapslingsmaterialeLight-alloy diecast
Materialet for husbeleggchromated
Bruttovekt229g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Mekaniske data
BetjeningselementNok
Mekanisk levetid, minimum5.000.000bevegelser
Aktueringsvinkel20°
Aktiviseringskraft14N
Contact openingmaks. 2 x 2,5 mm
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Note (Actuating speed)Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring3 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt13AWG
Ledertverrsnitt, maksimum13AWG
Konnektor (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor43mm
Bredde på sensor67mm
Høyde på sensor86mm
Diameter på medbringeren6mm
Diameter på ISO-gjengeneM3
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +120 °C
Protection classI
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Merkespenning400VAC
driftssstrøm4.000mA
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Utstyrskategori AC-15400VAC
Utstyrskategori AC-154A
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
BryteprinsippSlow action, double break
Maksimal koblingsfrekvens500/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Note
Note (General)Aktuering fra siden av stempelet bør unngås, siden dette reduserer den mekaniske levetiden til stillingsbryteren.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 15.08.2026, 09:48