TS 236-20ZH-ST
Varenummer:103007628
Arkiv

Produktbeskrivelse
- bare for posisjoneringsgjøremål
- Plast bryterhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- dobbel isolering
- Monteringsdetaljer iht. EN 50047
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTS 236-20ZH-ST
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103007628
EAN (European Article Number)4030661445847
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
StandardBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
HuskonstruksjonsformNormkonstruksjonsdesign
Aktivatortype iht. EN 50047B
KapslingsmaterialePlast, glass-fiber-forsterket
Bruttovekt27g
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
BetjeningselementNok
Mekanisk levetid, minimum20.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft, minimum9N
Tvangsbrytende kraft, minimum 19N
Aktueringshastighet, minimum60mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkKonnektorplugg M12, 4-polet, A-koding
Kabeldimensjon, minimum0,75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor30mm
Bredde på sensor30mm
Høyde på sensor73,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-40 ... +80 °C
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
Utstyrskategori DC-131A
Koblingselement2 NO-kontakter
BryteprinsippTrykkontakt med stafflete kontakter
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Note
Note (General)Bryter med 2 NO-kontakter er ikke for sikkerhetsformål
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.07.2026, 09:18