TS 256-11ZUE
Varenummer:151145284

Produktbeskrivelse
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Monteringsdetaljer iht. EN 50047
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTS 256-11ZUE
Artikkelnummer (bestillingsnummer)151145284
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
HuskonstruksjonsformNormkonstruksjonsdesign
Aktivatortype iht. EN 50047B
KapslingsmaterialePlast, glass-fiber-forsterket
Bruttovekt70g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SikkerhetsfunksjonerJa
Antall eksterne kontakter1
Antall sikkerhetskontakter1
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)20.000.000bevegelser
Mekaniske data
BetjeningselementNok
Mekanisk levetid, minimum20.000.000bevegelser
Aktiviseringskraft, minimum9N
Tvangsbrytende kraft, minimum 19N
Aktueringshastighet, minimum60mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Merk (prelltid)Prelltid i henhold til aktiveringshastighet
Merk (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0,75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor31mm
Bredde på sensor58mm
Høyde på sensor62,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
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
Utstyrskategori DC-131A
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
BryteprinsippOverlappende glidekontakter
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.07.2026, 07:38