TS 422-01Y
Arkiv
Varenummer:101058334

Produktbeskrivelse
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- metallhus
- 1 Kontakt
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseTS 422-01Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101058334
EAN (European Article Number)4030661032108
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
DataCCCDNV
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
StempelformSfære
KapslingsmaterialeStøpt jern, galvanisert
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt970g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Klassifisering
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
Mekaniske data
BetjeningselementNok
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Aktueringsvinkel20°
Contact opening2 x 6 mm
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Note (Actuating speed)Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt13AWG
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor63mm
Bredde på sensor106mm
Høyde på sensor97mm
Diameter på medbringeren10mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Elektriske data
Termisk teststrøm16A
Utstyrskategori AC-15400VAC
Utstyrskategori AC-154A
Koblingselement1 NC-kontakter
Note (Switching element)med dobbelt brudd
BryteprinsippGlidekontakt
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Note
Note (General)Aktuering fra siden av stempelet bør unngås, siden dette reduserer den mekaniske levetiden til stillingsbryteren.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.07.2026, 00:20