TV. 017-22Y
Varenummer:101060300
Arkiv

Produktbeskrivelse
- metallhus
- 4 Kontakter
- 67 mm x 130 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTV. 017-22Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101060300
EAN (European Article Number)4030661418148
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
KapslingsmaterialePressstøping av lettmetall
Materialet for husbeleggchromated
Bruttovekt430g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere2
Antall lukkere2
Mekaniske data
BetjeningselementSvingbart spakfeste uten spak
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Contact openingmaks. 2 x 2,5 mm
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring3 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt, maksimum13AWG
Konnektor (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - mål
Diameter på ISO-gjengeneM3
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Protection classI
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Merkespenning400VAC
driftssstrøm4.000mA
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Utstyrskategori AC-15400VAC
Utstyrskategori AC-154A
Koblingselement2 NO-kontakt, 2 NC-kontakter
BryteprinsippSlow action, double break
Maksimal koblingsfrekvens500/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 10.10.2026, 07:00