TV10H 016-30Y
Varenummer:101060034
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 3 Kabelinngang M 20 x 1.5
- metallhus
- 3 Kontakter
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
- Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
- Spaken kan transponeres med 180°
- Epoksyharpiks stang
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseTV10H 016-30Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101060034
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
KapslingsmaterialeFormstøpt lett legering, lakkert
Materialet for husbelegglakkert
Materiale for stangenEpoksyharpiks
Bruttovekt470g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall lukkere3
Mekaniske data
BetjeningselementJusterbar pinne
Mekanisk levetid, minimum5.000.000bevegelser
Aktueringsvinkel fra venstre for koblingsaksel30°
Aktueringsvinkel fra høyre for koblingsaksel30°
Contact opening2 x 2,5 mm
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 3m/s
Note (Actuating speed)Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel
aktiveringsmoment0,3Nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum1,5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt13AWG
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor43mm
Bredde på sensor67mm
Høyde på sensor286mm
Diameter på staven6mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-40 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15400VAC
Utstyrskategori AC-154A
Koblingselement3 NO-kontakter
Note (Switching element)med dobbelt brudd
BryteprinsippGlidekontakt
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.07.2026, 21:26