TV10S 335-02Z-ST
Varenummer:151157472


Produktbeskrivelse
- metallhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Aktivatorskaftet kan dreies 360°
- Konstruksjon iht. EN 50041
Vennligst logg inn for å se priser