TV10S 335-11Z-M20
Varenummer:151160104

Produktbeskrivelse
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
- metallhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Aktivatorskaftet kan dreies 360°
Vennligst logg inn for å se priser