TV14H 235-02Z
Varenummer:101094053
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- metallhus
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer iht. EN 50047
- Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseTV14H 235-02Z
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101094053
EAN (European Article Number)4030661067407
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
HuskonstruksjonsformNormkonstruksjonsdesign
KapslingsmaterialeMetall, zinkdruckguss
SpakmaterialeMetallfilm
Bruttovekt205g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SikkerhetsfunksjonerJa
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)20.000.000bevegelser
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle
ValsematerialePlast
Mekanisk levetid, minimum20.000.000bevegelser
Aktueringshastighet, minimum4.122mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse
Merk (prelltid)Prelltid i henhold til aktiveringshastighet
Merk (kontaktomslagstid)Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet
Aktiveringsmoment, minimum0,2Nm
Tvangsbrytende dreiekraft0,2Nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0.75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor46mm
Bredde på sensor30mm
Høyde på sensor114mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
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
Utstyrskategori DC-131A
Koblingselement2 NC-kontakter
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 12.08.2026, 08:11