TV1H 236-20Z-M20
Arkiv
Varenummer:101168170

Produktbeskrivelse
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- bare for posisjoneringsgjøremål
- Plast bryterhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
- dobbel isolering
- Monteringsdetaljer iht. EN 50047
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°