TV8H 016-21Y
Varenummer:101059711
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 3 Kabelinngang M 20 x 1.5
- metallhus
- 3 Kontakter
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
- Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
- Spaken kan transponeres med 180°
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseTV8H 016-21Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101059711
EAN (European Article Number)4030661360478
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
StempelformTrinsehjul
KapslingsmaterialeFormstøpt lett legering, lakkert
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt402g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere1
Antall lukkere2
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle
ValsematerialePlast
Mekanisk levetid, minimum5.000.000bevegelser
Aktueringsvinkel fra venstre for koblingsaksel30°
Aktueringsvinkel fra høyre for koblingsaksel30°
Contact opening2 x 2,5 mm
Aktueringshastighet, minimum1mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 3m/s
Note (Actuating speed)Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel
aktiveringsmoment0,3Nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt13AWG
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor43mm
Bredde på sensor67mm
Høyde på sensor156mm
Rullebredde8,5mm
Diameter på rullen20mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-30 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15400VAC
Utstyrskategori AC-154A
Koblingselement2 NO contacts, 1 NC contact
Note (Switching element)med dobbelt brudd
BryteprinsippGlidekontakt
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.07.2026, 18:53