TV8S 335-12Z
Varenummer:151179250

Produktbeskrivelse
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- metallhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Aktivatorskaftet kan dreies 360°
- Konstruksjon iht. EN 50041
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTV8S 335-12Z
Artikkelnummer (bestillingsnummer)151179250
EAN (European Article Number)8905236111709
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-09
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-09
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002591
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002591
Gobale egenskaper
Kapslingsmaterialeformstøpt lett legering
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt280g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall eksterne kontakter1
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)20.000.000bevegelser
Mekaniske data
BetjeningselementAnnet
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Vinkel for tvangsbrudd7°
Boring for akselen8mm
Tvangsbrytende dreiekraft0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0.75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - Stikkontakt side B
Connector typFemale connector
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor65,3mm
Bredde på sensor40,5mm
Høyde på sensor107mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm400A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-134A
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Note
Note (General)Innstillingsassistanse: Snittskrue for lokalisering, aksel forhåndsboret for stiftUniversalsammenføying for å kompensere for aksial forskyvning (bare for akslingsboring 10 mm)Ved å snu hodet i trinn på 4 x 90° er 8 aktiveringplan mulig. En T10-skrutrekker trengs for dette formålet. Selv når skruen fjernes er hodet selvholdende. Bryteren kan fortsatt ikke manipuleres.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.07.2026, 17:29