TV8S 521-02/20Z
Varenummer:101138422

Produktbeskrivelse
- 2 kabelinnganger M 16 x 1.5
- 2 brytere i én innkapsling
- metallhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- Montering uavhengig av hengsel
- 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
- Variabel montering på hengslet side
- Skinnemontering mulig med slissemuttre
- 2-kanal, alternerende overvåking
- Aktivatorskaftet kan dreies 360°
- For venstre- eller høyrehengslede dører
- Skyv-inn-system (tannaksling)
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTV8S 521-02/20Z
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101138422
EAN (European Article Number)4030661281278
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-09
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-09
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002591
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002591
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)Ved bestilling bør man først velge ønsket sikkerhetsbryter, og deretter den passende universalsammenføyningen; for universalsammenføyning K1 dessuten det korresponderende F- eller L-hengselet
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialeAluminium
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt268g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall eksterne kontakter2
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)20.000.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Vinkel for tvangsbrudd14°
Boring for akselen10mm
Note (Mounting hole for the shaft)Innvendig splint
Tvangsbrytende dreiekraft8Nm
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x M16 x 1,5
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum1 x 0,75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1 x 1,5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor27mm
Bredde på sensor92mm
Høyde på sensor81,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-131A
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Note
Note (General)Brytepunkt justerbart i ettertid med hengsel LUniversalsammenføying for å kompansere for aksial forskyvning
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.08.2026, 20:18