TV8S226-T02
Varenummer:103056084

Produktbeskrivelse
- Konstruksjon iht. EN 50047
- Plast bryterhus
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTV8S226-T02
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103056084
EAN (European Article Number)4030661648392
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-09
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-09
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002591
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002591
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialePlast, glass-fiber-forsterket
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SikkerhetsfunksjonerJa
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Safety Integrity Level (SIL) 1
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Mission time20Year(s)
Klassifisering - Feilutelukkelse
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Merkfor 2-kanals bruk og med egnet logikkenhet.
Klassifisering - sikkerhetsinngang 2-kanal
Performance Level, up tod
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Vinkel for tvangsbrudd7°
Tvangsbrytende dreiekraft1Nm
Tiltrekkingsmoment for festeskruene1,2Nm
Header rotasjon0°
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring1 x M20 x 1,5
Kabeldimensjon, minimum0,34 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Tiltrekkingsmoment for den elektriske forbindelsen, minimum0,6Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,8Nm
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor84,5mm
Bredde på sensor51mm
Høyde på sensor33mm
sjaktdiameter8mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP66IP67
Arbeidstempratur-30 ... +80 °C
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm400A
Utstyrskategori AC-15240VAC
Utstyrskategori AC-153A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-133A
Koblingselement2 NC-kontakter
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Note
Note (General)Innstillingsassistanse: Snittskrue for lokalisering, aksel forhåndsboret for stiftMount the hinge safety switch in such a way that the shaft of the hinge safety switch aligns with the pin of the door hinge.The head can be rotated 4 x 90°.Use the enclosed one-way safety screws to fasten the hinge safety switch.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.10.2026, 19:12