Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Hengsel sikkerhetsbryter
  2. TV.S 355
TV.S 355

TV.S 355

  • metallhus
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Aktivatorskaftet kan dreies 360°
3 Produkter
TV8S 355-11Z

TV8S 355-11Z

Art. nr. 151117209

TV10S 355-11Z

TV10S 355-11Z

Art. nr. 151117211

TV10S 355-12Z

TV10S 355-12Z

Art. nr. 151179256

3 resultatet funnet

Systemkomponenter