TZFN230VAC
Varenummer:101017669
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- Holdekraft 1500 N
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseTZFN230VAC
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101017669
EAN (European Article Number)4030661611457
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
Bruttovekt480g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
åpner med spenningJa
NødåpningJa
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
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Kontrollkategori3
Merkfor 2-kanals bruk og med egnet logikkenhet.
Mission time20Year(s)
Klassifisering - forriglingsfunksjon
Merk (Performance Level)Informasjon for sikkerhetsvurderingen av låsesperrefunksjonen er dokumentert i bruksanvisningen eller i veiledningen "Drift og installasjon".
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Klemmekraft iht. EN ISO 141191.500N
Holdekraft20N
tvangsbrytende vandring3,5mm
Positiv åpningskraft per NC-kontakt, minimum20N
Tvangsbrytende kraft, minimum 20N
Aktueringshastighet, maksikum 0,3m/s
MonteringSkruer
Type of the fixing screws3x M6
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, minimum0,8Nm
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, maks0,8Nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkruetilslutning
Kabeldimensjon, minimum1 x 0.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1 x 1.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Tightening torque of electrical connection0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor41mm
Bredde på sensor129mm
Høyde på sensor92,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur+0 ... +50 °C
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning2,5kV
Elektriske data
Termisk teststrøm4A
Merkespenning230VAC
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
Note (Emergency release)Montering utenfor det vernede området
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.11.2026, 13:21