TZFWN/BU
Varenummer:101175861
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- Holdekraft 1500 N
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseTZFWN/BU
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101175861
EAN (European Article Number)4030661305837
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
Bruttovekt1.000g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
åpner med spenningJa
Antall aktiveringsretninger4
Antall sikkerhetskontakter2
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
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Kontrollkategori3
Merkfor 2-kanals bruk og med egnet logikkenhet.
Mission time20Year(s)
Klassifisering - forriglingsfunksjon
Merk (Performance Level)Informasjon for sikkerhetsvurderingen av låsesperrefunksjonen er dokumentert i bruksanvisningen eller i veiledningen "Drift og installasjon".
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Klemmekraft iht. EN ISO 141191.500N
Holdekraft20N
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
Note (Emergency release)Montering utenfor det vernede området
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 02.11.2026, 08:45