TZFWSP24VDC
Varenummer:131157873

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- Holdekraft 1500 N
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTZFWSP24VDC
Artikkelnummer (bestillingsnummer)131157873
EAN (European Article Number)8905236103568
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Aktivt prinsippelektromekanisk
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Bruttovekt480g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
åpner med spenningJa
Manuell tvangsåpningJa
Antall aktiveringsretninger4
Antall eksterne kontakter1
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Kontrollkategori1
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
MerkElektrisk levetid på forespørsel.
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Merkved 10 % Ie og resistiv belastning
Mission time20Year(s)
Klassifisering - Feilutelukkelse
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Kontrollkategori3
Merkfor 2-kanals bruk og med egnet logikkenhet.
Mission time20Year(s)
Klassifisering - forriglingsfunksjon
Merk (Performance Level)Informasjon for sikkerhetsvurderingen av låsesperrefunksjonen er dokumentert i bruksanvisningen eller i veiledningen "Drift og installasjon".
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Klemmekraft iht. EN ISO 141191.500N
Holdekraft20N
tvangsbrytende vandring3,5mm
Positiv åpningskraft per NC-kontakt, minimum20N
Tvangsbrytende kraft, minimum 20N
Aktueringshastighet, maksikum 0,3m/s
MonteringSkruer
Type of the fixing screws3x M6
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, minimum0,8Nm
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, maks0,8Nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkruetilslutning
Kabeldimensjon, minimum1 x 0,5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1 x 1,5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Tightening torque of electrical connection0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor41mm
Bredde på sensor129mm
Høyde på sensor92,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65IP67
Arbeidstempratur+0 ... +50 °C
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning2,5kV
Elektriske data
Termisk teststrøm4A
Merkespenning24VDC
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Elektriske strømforbruk, maksimum8,5W
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Arbeidssyklus magnet100%
Testpulsens varighet, maksimum5ms
Testpulsintervall, minimum50ms
Elektriske data - Sikkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Elektriske data - Hjelpekontaktene
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner)avtakbare vernhengslet beskyttelsesanordningskyvbar sikkerhetsvern
inkludert ved levering
inkludert ved leveringThe actuator TZ/CO is included in delivery.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.09.2026, 05:35