TZG01/110
Varenummer:101023561

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- Lang levetid
- 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
- ...
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseTZG01/110
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101023561
EAN (European Article Number)4030661608952
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002592
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002592
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tillatelser - Standard
DataCCC
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast
Bruttovekt174g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall sikkerhetskontakter2
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktueringshastighet, maksikum 0,2m/s
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkruetilslutning
Kabeldimensjon, minimum0.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde39,5mm
Bredde50mm
Height, minimum106,5mm
Bredde på sensor50mm
Høyde på sensor39,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Nominell impulsmotstandsspenning2,5kV
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-158A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-135A
KoblingselementÅpner (NC)
BryteprinsippGlidekontakt
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.11.2026, 15:21