TZM
Varenummer:101167915
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- Holdekraft 1500 N
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseTZM
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101167915
EAN (European Article Number)4030661294063
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
Bruttovekt582g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
driftsspenningJa
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
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
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
Holdekraft20 N
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 07.11.2026, 14:46