TZMW24VAC
Varenummer:103000866
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- Holdekraft 1500 N
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseTZMW24VAC
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103000866
EAN (European Article Number)4030661570587
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
Bruttovekt480g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
driftsspenningJa
Antall aktiveringsretninger4
Antall sikkerhetskontakter2
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
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
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
Holdekraft20N
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
Kabeldimensjon, minimum1 x 0,5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1 x 1,5 mm²
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
Merkespenning24VAC
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.10.2026, 01:03