Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. U 432 Arm med rulle K
  2. U 432 offset roller lever K
U 432 offset roller lever K

U 432 offset roller lever K

  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 62 mm x 80 mm x 50 mm ( grunnleggende komponent)
  • Omkoblingspunkter og kontaktfunksjon kan justeres
  • 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
5 Produkter
UK 432Y-1S-1OE

UK 432Y-1S-1OE

Art. nr. 101055024

Position switch

UK 432Y-2S

UK 432Y-2S

Art. nr. 101091236

Position switch

UK 432Y-M20

UK 432Y-M20

Art. nr. 101166388

Position switch

UK 432YM20X1,5-2416

UK 432YM20X1,5-2416

Art. nr. 101166304

Position switch

UK 432Y-RMS

UK 432Y-RMS

Art. nr. 101082911

Position switch

5 resultatet funnet