Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. U 432 Justerbar pinne 9H
  2. U 432 rod lever 9H
U 432 rod lever 9H

U 432 rod lever 9H

  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 62 mm x 80 mm x 50 mm ( grunnleggende komponent)
  • Omkoblingspunkter og kontaktfunksjon kan justeres
  • 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
  • Stålstang
1 Produkter
UV9H 432Y

UV9H 432Y

Art. nr. 101060553

Position switch

1 resultatet funnet