Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. U 433 Bladfjærarm 6H
  2. U 433 leaf spring lever 6H
U 433 leaf spring lever 6H

U 433 leaf spring lever 6H

  • metallhus
  • 3 Kontakter
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm ( grunnleggende komponent)
  • Omkoblingspunkter og kontaktfunksjon kan justeres
  • 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
  • Fjærstål bladfjær
1 Produkter
UV6H 433Y

UV6H 433Y

Art. nr. 101060584

Position switch

1 resultatet funnet