Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. U 433 Arm med rulle K
  2. U 433 offset roller lever K
U 433 offset roller lever K

U 433 offset roller lever K

  • metallhus
  • 3 Kontakter
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm ( grunnleggende komponent)
  • Omkoblingspunkter og kontaktfunksjon kan justeres
  • 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
4 Produkter
UK 433Y-3S

UK 433Y-3S

Art. nr. 101094392

Position switch

UK 433Y-M20

UK 433Y-M20

Art. nr. 101168000

Position switch

UK 433Y-M20-592

UK 433Y-M20-592

Art. nr. 101086207

Position switch

UK 433Y-RMS

UK 433Y-RMS

Art. nr. 101180825

Position switch

4 resultatet funnet