Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRITEN
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. U 433 Arm med rulle 3H
  2. U 433 roller lever 3H
U 433 roller lever 3H

U 433 roller lever 3H

  • metallhus
  • 3 Kontakter
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm ( grunnleggende komponent)
  • Omkoblingspunkter og kontaktfunksjon kan justeres
  • 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
3 Produkter
UV3H 433Y

UV3H 433Y

Art. nr. 101060582

Position switch

UV3H 433Y-OE2+S1

UV3H 433Y-OE2+S1

Art. nr. 101082795

Position switch

UV3H 433Y-RMS

UV3H 433Y-RMS

Art. nr. 101185547

Position switch

3 resultatet funnet