Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
DEFRIT
Sverige
SV
Tyrkia
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. U 433 Arm med rulle 7H
  2. U 433 roller lever 7H
U 433 roller lever 7H

U 433 roller lever 7H

  • metallhus
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
  • 3 Kontakter
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm ( grunnleggende komponent)
  • Omkoblingspunkter og kontaktfunksjon kan justeres
  • 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
3 Produkter
UV7H 433Y

UV7H 433Y

Art. nr. 101060585

Position switch

UV7H 433Y-1198

UV7H 433Y-1198

Art. nr. 101142161

Position switch

UV7H 434Y-RMS

UV7H 434Y-RMS

Art. nr. 103007830

Position switch

3 resultatet funnet