We respect your privacy
This website uses cookies and similar technologies.
Your selection:
Required
Personalized content
Web analytics
External media
Accept all
Accept selected
Reject all
Informasjonskapsler / Personvern
+47 22 06 00 70
Hotline fra kl. 07.30 til 16.30
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
Logg på
Handlekurv
More
U 434 Arm med rulle H
U 434 roller lever H
U 434 roller lever H
metallhus
4 Kontakter
62 mm x 127 mm x 50 mm ( grunnleggende komponent)
Omkoblingspunkter og kontaktfunksjon kan justeres
3 kabelinnganger M 20 x 1.5
Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
Spaken kan transponeres med 180°
2 Produkter
Produkter per side
UVH 434Y-M20
Art. nr. 101175233
Position switch
UVH 434Y-OE4
Art. nr. 101060626
Position switch