ULS-A4-0550
Varenummer:101207781
Arkiv

Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseULS-A4-0550
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101207781
EAN (European Article Number)4030661541730
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-27-92
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-27-92
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002549
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002549
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialeAluminium
Bruttovekt1.000g
Mekaniske data - mål
Høyde658mm
Langde x bredde x høydeDiameter Ø: 49 mm
Høyde på arm550mm
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSett med 2 monteringsvinklerSpeil
Note
Note (General)Egnet for en SLC-sikkerhetslysgardin med en beskyttelsesfelthøyde på opptil 550 mm.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 02.11.2026, 23:09