US 433Y-3S
Varenummer:101084450

Produktbeskrivelse
- metallhus
- 3 Kontakter
- 62 mm x 105 mm x 50 mm ( grunnleggende komponent)
- Omkoblingspunkter og kontaktfunksjon kan justeres
- 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseUS 433Y-3S
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101084450
EAN (European Article Number)4030661418247
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1
Aktivt prinsippmekanisk
StempelformSfære
Kapslingsmaterialeformstøpt lett legering
Materialet for husbelegglakkert
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall lukkere3
Mekaniske data
BetjeningselementNok
ValsematerialePlast
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Note (Mechanical lifetime)Contact life: 2 million operations at 6A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Aktueringsvinkel20°
Contact opening2 x 1,5 mm
Aktueringshastighet, minimum60mm/min
Aktueringshastighet, maksikum 1m/s
Note (Actuating speed)Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet1Nm
Tiltrekkingsmoment for PE-jordingsskruen0,8Nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt13AWG
Tightening torque of electrical connection0,7Nm
Konnektor (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor50mm
Bredde på sensor62mm
Høyde på sensor116mm
Diameter på medbringeren6mm
Diameter på ISO-gjengeneM4
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-20 ... +60 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm16A
Merkespenning400VAC
driftssstrøm6.000mA
Koblingselement3 NO-kontakter
BryteprinsippSlow action, double break
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Note
Note (General)Aktuering fra siden av stempelet bør unngås, siden dette reduserer den mekaniske levetiden til stillingsbryteren.Type kontakt og brytepunkter kan fabrikkinnstilles på bestilling.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.10.2026, 00:29