USP-100-M24BS
Varenummer:101158928
Arkiv

Produktbeskrivelse
- for sjakthøyder opp til 130 m
- Ulike grensesnitt for tilkobling til ulike kontrollere
- lav installasjonskostnad / liten installasjonsinnsats
- Slitasje- og vedlikeholdsfri
- Absolutte verdier nøyaktig ned til siste millimeter
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseUSP-100-M24BS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101158928
EAN (European Article Number)4030661183183
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-20-10-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-20-10-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-20-10-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000641
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000641
Gobale egenskaper
Generell informasjonBinær
KapslingsmaterialeUltramid
Bruttovekt6.425g
Mekaniske data
Repeat accuracy R (under normal elevator ratios)1mm
Repeat accuracy R (at calibration temperature)1mm
Travel distance, maximum130m
Transporthastighet, maksimum6m/s
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP54
Arbeidstempratur-20 ... +60 °C
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -10 % / +15 %
Merkespenning24VDC
driftssstrøm180mA
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Interfering radiationEN 12015EN 50081-2
EMC ratingEN 12016IEC 61000-6-2
inkludert ved levering
inkludert ved leveringUPS-settet består av: sender + mottaker, 2 dempere, 1 svingbeskyttelse, monteringsmateriale, dokumentasjon
Signalledningen (lengde), tilkoplingskabelen til senderen og mottakerkabelen er knyttet til den aktuelle applikasjonen og må bestilles separat.
Signalledningen (lengde), tilkoplingskabelen til senderen og mottakerkabelen er knyttet til den aktuelle applikasjonen og må bestilles separat.
Note
Note (General)Spesifikasjonene med hensyn til verneklassen er knyttet til hele USP-systemet. Vennligst observer informasjonen i monteringsanvisningen For å tilpasse USP-systemelementene i heissjakten, er bare konvensjonelle verktøy nødvendig.
Note (Interface)Egnet for følgende styringer: Böhnke + Partner, Kollmorgen, KW Aufzugstechnik, for drift med parallelt grensesnitt PI
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 30.10.2026, 06:22