USP-PI-2541 PARALLEL-INTERFACE
Varenummer:101185242
Arkiv

Produktbeskrivelse
- med retningsdeteksjon for heiser uten maskinrom
- Parallellt grensesnitt
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseUSP-PI-2541 PARALLEL-INTERFACE
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101185242
EAN (European Article Number)4030661327587
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-21-10-14
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-21-10-14
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-21-10-14
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001099
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001099
Gobale egenskaper
Merknad (programvarebetjening, språk)EngelskFranskTysk
KapslingsmaterialePVC
Bruttovekt405g
NoteMed retningsdeteksjon for heiser uten maskinrom
Mekaniske data
Monteringkneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 50022 og EN 50035
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0,5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Bredde160mm
Høyde89,6mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP00
Arbeidstempratur-5 ... +60 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +70 °C
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 55 Hz / 0,0375 mm
sjokkresitanse15 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad2
Elektriske data
Driftsspenning24 VDC -10 % / +15 %
Merkespenning24VDC
driftssstrøm150mA
Lengde på kabelen, maksimum30m
Elektriske data - digitale innganger
Inngangssignal, høyt signal "1"10 … 30 VDC
Inngangssignal, lavt signal "0"0 … 2 VDC
Elektriske data - Digital utgang
Designation, Digital outputsY1 ... Y6
Utgangsstrøm, maksimum100mA
Versjon koblingselementerp-type
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Interfering radiationEN 12015EN 50081-1
EMC ratingEN 12016IEC 61000-6-2
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 04.11.2026, 13:54