UV2H 432Y
Varenummer:101060535
Arkiv

Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseUV2H 432Y
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101060535
EAN (European Article Number)4030661046679
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000030
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000030
Gobale egenskaper
Bruttovekt470g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere2
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet1Nm
Tiltrekkingsmoment for PE-jordingsskruen0,8Nm
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum1.5 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Ledertverrsnitt13AWG
Tightening torque of electrical connection0,7Nm
Elektriske data
KoblingselementÅpner (NC)
BryteprinsippGlidekontakt
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.10.2026, 12:04